Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur et poussoir à bascule S3+AR IP55, gris, orientation

Va-et-vient lumineux et poussoir lumineux INC LS 3+ARL/1L, 10AX, IP 55, Plexo, gris

Interrupteur et poussoir à bascule S3+AR IP55, gris, orientation
Interrupteur et poussoir à bascule S3+AR IP55, gris, orientation 069519
240235231
3245060695194
3245060695194


49.35 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Voyant orientation (réf. 0694 97) inclus