Interrupteur horaire programmable 250V blancInterrupteur horaire programmable INC 16A, 250V, 2 modules, blancInterrupteur horaire programmable 250V blanc
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 33.1mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² 1 contact inverseur, 16 A, 250 V Capacité: 8 programmes hebdomadaires Réserve de marche: 20 h Dérogation temporaire ou permanente Permet la commande par programmation de l'éclairage, du chauffage, de moteurs, de prises de courant Accessoires |
||||||||||||||||