Interrupteur-sectionneur à déclenchement 2L 40AInterrupteur-sectionneur à déclenchement DX3-IS RTH 2L 40AInterrupteur-sectionneur à déclenchement 2L 40A
Interrupteur-sectionneur DX3-IS
Nb de pôles: 2L Courant Nominal (In): 40A Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937) Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241) Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm² Remarque: Manette rouge Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible) Note: Acceptent 1 auxiliaire de signalisation DX3 Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V Puissance dissipée par pôle: 2,8W |