Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit audio 1 appel apparent et CLASSE 100A12B "BASIC"

Kit audio 1 appel apparent et CLASSE 100A12B "BASIC"

Kit audio 1 appel apparent et CLASSE 100A12B "BASIC"
364411
964253390
7611668102901
7611668102901


579.00 CHF
902


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contenu du kit:
Une platine de rue audio avec un bouton d'appel à montage apparent Linea 2000 Metall
Avec porte-noms éclairés par LED
Une alimentation réf. 346000
Un relais de gâche avec contact libre de potentiel Art.346250
Un postes intérieur audio CLASSE 100A12B réf. 344252
Poste intérieur equipé de touches d'accès direct aux fonctions portiers:
Commande d'ouverture, coupure d'appel, LED de signalisation pour coupure d'appel

Dimensions:
Platine de rue Linea 2000 Metall (l x h x p): 106 x 185 x 35 mm
Poste intérieur audio Classe 100A12B (l x h x p): 90 × 140 × 27 mm
Alimentation: 8 modules DIN



Article alternatif