Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit audio 2 appels encastré et CLASSE 100A12B "BASIC"

Kit audio 2 appels encastré et CLASSE 100A12B "BASIC"

Kit audio 2 appels encastré et CLASSE 100A12B "BASIC"
364521
964252490
7611668102895
7611668102895


569.00 CHF
902


Produit livrable que en pièce de rechange
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contenu du kit:
Une platine de rue avec deux boutons d'appel à montage encastré Sfera New Allmetal
Avec porte-noms éclairés par LED (Porte-étiquette 70 x 20 mm)
Une alimentation réf. 346000
Un relais de gâche avec contact libre de potentiel Art.346250
Deux postes intérieur audio CLASSE 100A12B réf. 344252
Poste intérieur equipé de touches d'accès direct aux fonctions portiers:
Commande d'ouverture, coupure d'appel, LED de signalisation pour coupure d'appel

Dimensions:
Boîte d'encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm
Platine de rue Sfera New Allmetal (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Poste intérieur audio Classe 100A12B (l x h x p): 90 × 140 × 27 mm
Alimentation: 8 modules DIN



Article alternatif