Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit prêt à poser MyHOME

Le kit «Prêt à poser» répond facilement et rapidement aux attentes de leurs clients particuliers.

Kit prêt à poser MyHOME
Kit prêt à poser MyHOME MHKAUP02
405701201
7611668108026
7611668108026


2'948.40 CHF
972


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le Prêt à poser MyHOME Server: Une gamme prête à vendre «confort»
pour les professionnels de l’électricité, le kit «Prêt à poser»
répond facilement et rapidement aux attentes
de leurs clients particuliers. Les plaques de recouvrement
doivent être commandées séparement.

Le kit est composé de:
Produits installés dans le tableau (totale 34 modules DIN)
1 alimentation BUS modulaire 27 VDC (réf.E46ADCN), 1200 mA, 8 modules DIN
3 relais 2 contacts (réf.F411U2) pour les prises commandées,
2 modules DIN (réf.F418U2), (consommation 28 mA)
1 variateur 2 sorties universel pour halogènes BT, TBT et LED’s
2 sorties, 300 W maximum par sortie,
4 modules DIN, (consommation 5 mA)
5 relais acteurs multi-applications à 4 contacts (réf.F411/4),
12 modules DIN, (consommation 168 mA)
2 modules DIN, (consommation 20 mA) en association avec l’écran tactile
1 MyHOME Server 1 (réf.MYHOMESERVER1), 6 modules DIN

Installation pour montage encastré
2 plaques de fixation Gr.I (réf.571757)
6 plaques de fixation Gr.I+I (Art.571752)
3 plaques de fixation Gr.I+I+I (Art.571753)
14 commandes à 2 fonctions (Art.067552), consommation 126 mA, 
Enjoliveurs dans les 2 couleurs (blanc, magnésium)

Grâce à l’application MyHOME_Up gratuite,
l'association des dispositifs et la commande sont
simples d'utilisation. Une seule App suffit pour associer
et exploiter simplement les appareils et toutes
leurs fonctions dans le système domotique MyHOME
Vous n’avez besoin d’aucun autre logiciel
Le professionnel et même le client
utilisateur peuvent procéder aux réglages
et auxmodifications avec n’importe quelle
tablette ou smartphone Android ou iOS
Cettemême application permet le contrôle
à distance ou local de l'installation
L’utilisateur peut créer ses propres
scénarios en utilisant l’application et cela
sans l’aide de l’installateur
Les scénarios peuvent être activés
sur base de temps, conditions et de
géolocalisation
D'autres appareils peuvent être connectés,
diffusion sonore (Nuvo, Sonos), lampes
intelligentes (Philips Hue, Lifx) et smart TV
(Samsung, LG)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen