Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo Sfera et poste vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo à assistant vocal Alexa

Kit vidéo Classe 300EOS with Netatmo connecté à assistant vocal Alexa intégré et poste extérieur Sfera Allmetal

Kit vidéo Sfera et poste vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo à assistant vocal Alexa
Kit vidéo Sfera et poste vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo à assistant vocal Alexa 363918
964875210
8005543681381
8005543681381


1'351.00 CHF
906


Produit livrable que en pièce de rechange
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Contenu du kit :

1 platine de rue vidéo avec un bouton d’appel à montage encastré SFERA Allmetal, caméra grand angle (horizontal: 135°, vertical: 96°) réf.351300 et porte-étiquette éclairé par LED (porte-étiquette 70 x 20 mm)
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050)
1 relais de gâche avec contact libre de potentiel (réf. 346250)
1 poste vidéo à écran tactile 5 pouces vertical CLASSE 300 EOS (réf. 344842)

Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez connecter le poste intérieur vidéo à l'application Home + Security (disponible pour Android et iOS). Avec l’application il est possible d’accéder rapidement à toutes les fonctions vidéophoniques et les fonctions de sécurité de Netatmo, de chez soi ou hors de chez soi : répondre aux appels vidéophoniques, activer la serrure pour ouvrir et fermer le portail et aussi visualiser les images des caméras intelligentes Netatmo, ce qui permet ainsi de disposer d’un système de sécurité intelligent simple et rapide.

Smart Home ready: Le dispositif permet de créer et de gérer les fonctions de la maison intelligente via le BUS MyHOME , sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des passerelles spéciales ou le serveur MyHOME.

Alexa built-in: Alexa vous permet de poser des questions et de donner des ordres en utilisant votre voix. Par exemple, "Alexa, quel temps fait-il à Berne aujourd'hui ?", ou "Alexa, joue du jazz". Le poste intérieur permet de gérer les fonctions traditionnelles de vidéophonie (par exemple, l’ouverture d’un portail) par le biais de commandes vocales et de profiter pleinement de toutes les autres nombreuses fonctions d’Amazon Alexa intégrées au système de smart home MyHOME, tel que le contrôle des lumières, des prises et des volets roulants. Le portier vidéo devient ainsi le centre de contrôle de la maison intelligente

Dimensions:
Boîte d’encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm
Platine de rue SFERA Allmetal (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Poste vidéo CLASSE 300 EOS (l x h x p): 121 × 222 × 32 mm Platine de rue
Alimentation: 6 modules DIN

Système de connexion : BUS 2 fils et réseau Wi-Fi

Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale en ajoutant un 2ème poste intérieur et une plaque frontale avec deux boutons d’appel réf. 351321



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen