Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs |
Lampe de secours G5 fluo STD, permanent/non permanent, double face, 235 lm, 1 hLampe de secours G5 (AEAI), standard, permanent/non permanent, IP 42, 365x150 mmLampe de secours G5 fluo STD, permanent/non permanent, double face, 235 lm, 1 h
Lampe de secours double face G5 standard permanent/non permanent Caractéristiques techniques Indice de protection : IP 42 Installables sur support inflammable Le test de fonctionnement nécessite une déconnexion manuelle de la tension afin de tester la lampe de sécurité. Pour le montage mural, il vous faut : Pour le montage plafonnier, il vous faut : Accessoires |
|||||||||||||||