Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

LUMO IP44 LED 23W 830/840

Universal luminaire LUMO IP44 LED 23W 2300/1500/1000lm

LUMO IP44 LED 23W 830/840
LUMO IP44 LED 23W 830/840 LU335.2300/DW
941005301
6438100430214
6438100430214


108.15 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Moderne, polyvalent et élégant, Lumo est conçu pour les espaces résidentiels et publics. Lumo est un luminaire polyvalent de nouvelle génération qui cache secrètement de multiples fonctions à l'intérieur. La puissance lumineuse et la température de couleur modifiables donnent à Lumo une longueur d'avance dans l'éclairage des locaux.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Blanc
Tension : 230V
Fonction: ON/OFF
Diamètre: 335 mm
Hauteur: 63 mm
Indices de protection: IP44
Classe de protection : II
Consommation: 23 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Diffuseur opale
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 3000 K / 4000 K
Flux lumineux du luminaire LED : 2300/1500/1000lm
Durée de vie du module LED : 50000 h