Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module audio/vidéo avec 2 bts d'appel

Module audio/vidéo avec 2 boutons d'appel Sfera New

Module audio/vidéo avec 2 bts d'appel
Module audio/vidéo avec 2 bts d'appel 351200
964500290
8005543441565
8005543441565


1'125.00 CHF
901


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module audio/vidéo avec 2 boutons d'appel.
Pour la réalisation d'installations vidéo couleur à 2 fils.
Caméra couleur avec capteur de 1/3" (77° vertical, 58° horizontal). Hauteur de montage recommandée: 160 cm
LEDs blanches d'éclairage du champ de la caméra.
Résistance de préchauffage antibuée.
Réglages volume haut-parleur et micro.
Assure la gestion d'un maximum de 98 appels à boutons en utilisant des modules boutons supplémentaires sur double rangée. Permet l'ouverture d'une gâche électrique reliée directement aux bornes S+ et S- (18 V 4 A- 250 mA sur 30 Ohm max). Branchement d'un bouton d'ouverture de porte sur les bornes PL. Prévu pour alimentation supplémentaire
Doté de LEDs en façade pour signaler l'état de fonctionnement: Appel en cours, communication active, porte ouverte, système occupé.
Capteur optique intégré pour l'allumage du rétro-éclairage nocturne.
À compléter avec une façade de finition Sfera New ou Robur.
Le dispositif doit être configuré physiquement ou bien à l'aide d'un PC.

 

Remarque:
En utilisant le module avec boutons d'appel gauche et droite le cavalier JMP1 à l'arrière du produit doit être enlevé.
Dimensions: 115 x 91 mm
Alimentation sur BUS SCS: 18 - 27 Vcc
Température de fonctionnement: (-25) - (+70) °C
Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54

 

Logiciel TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com