Module audio/vidéo grand angle 2 bts d'appelModule audio/vidéo grand angle avec 2 boutons d'appel, 2 filsModule audio/vidéo grand angle 2 bts d'appel
Module audio/vidéo grand angle avec 2 boutons d'appel. Pour la réalisation d'installations vidéo couleur à 2 fils Sfera New. Caméra couleur 5 Mpixel, full HD, angle vision en diagonal 151 dégrés. Hauteur de montage recommandée: 160 cm. LEDs blanches d'éclairage du champ de la caméra. Résistance de préchauffage antibuée. Réglages volume haut-parleur et micro. Assure la gestion d'un maximum de 98 appels à boutons en utilisant des modules boutons supplémentaires sur double rangée et avec des modules de boutons d'appel disposés en une seule rangée, jusqu'à 49 boutons d'appel sont possibles. Permet l'ouverture d'une gâche électrique reliée directement aux bornes S+ et S- (18 V 4 A- 250 mA sur 30 Ohm max). Branchement d'un bouton d'ouverture de porte sur les bornes PL. Prévu pour ajouter une alimentation supplémentaire si besoin sur les bornes 1 et 2. Doté de LEDs en façade pour signaler l'état de fonctionnement: Appel en cours, communication active, porte ouverte, système occupé. À compléter avec une façade de finition Sfera New ou Robur Le dispositif doit être configuré physiquement ou bien à l'aide d'un PC Logiciel TiSferaDesign Remarque: En utilisant le module avec les boutons d'appel gauche et droite le cavalier JMP1 à l'arrière du produit doit être enlevé. Dimensions: 115 x 91 mm Alimentation sur BUS SCS: 18 - 27 Vcc Température de fonctionnement: (-25) - (+70) °C Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54 Accessoires |
||||||||||||||||