Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Module de brassage RJ45 cat. 6, FTP

Module de brassage RJ45 modulaire, cat. 6, FTP

Module de brassage RJ45 cat. 6, FTP
Module de brassage RJ45 cat. 6, FTP 413002
966736201
3245064130028
3245064130028


23.80 CHF
135


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module de brassage RJ45, cat. 6 - FTP
Montage sur rail DIN: 1 module, IP 20 - IK 04
Équipé d'un noyau RJ45
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil
Façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette


Article alternatif