Réseau multimédia |
Module de brassage RJ45 cat. 6, UTPModule de brassage RJ45 modulaire, cat. 6, UTPModule de brassage RJ45 cat. 6, UTP
Module de brassage RJ45, cat. 6 - UTP
Montage sur rail DIN: 1 module, IP 20 - IK 04 Équipé d'un noyau RJ45 Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B Connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil Façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce Repérage du média utilisé dans la pièce par molette Article alternatif |