Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module écran défilement de noms

Module écran défilement de noms

Module écran défilement de noms
Module écran défilement de noms 352500
964502490
8005543457573
8005543457573


715.00 CHF
900


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module écran à défilement de noms À associer au module audio 351100 ou modules audio/vidéo 351300/12 Branchement avec multi-câble fourni Deux modes de fonctionnement: -Appel depuis le répertoire des noms ou appel par numéro d'appartement L'appel depuis le répertoire permet l'envoi de l'appel en faisant défiler sur l'écran les noms associés aux résidents Il est possible de mémoriser 4000 noms de résidents. -Avec le module clavier CODE 353000, il est également possible d'utiliser l'appel de l'appartement, en composant simplement le numéro du résident L'appel par numéro est toujours effectué avec le module clavier 353000 en composant le code numérique Il est recommandé d'associer à la platine ou un plusieurs modules d'information réf. 352200 pour visualiser la correspondance entre les codes et les noms Il est possible de programmer les noms dans le répertoire en utilisant deux modalités: -La saisie manuelle à l'aide des boutons du module écran -La saisie par l'intermédiaire d'un PC et du logiciel TiSferaDesign en effectuant le transfert du fichier sur le module écran (CONSEILLÉ) Une coupure d'alimentation de l'installation N'ENTRAÎNE PAS la perte des données. À compléter avec une façade de finition


Dimensions: 115 x 91 mm Température de fonctionnement: (-25) – (+70) °C Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54


 


Logiciel TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com