Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne à dents HX3standard 12mod. 3L, 63A

Peigne à dents HX3standard 3L, 63A, 12mod. (L1-L2-L3 etc.) pour composant DX3standard avec 1mod./conducteur

Peigne à dents HX3standard 12mod. 3L, 63A
Peigne à dents HX3standard 12mod. 3L, 63A 404942
806999221
3245064049429
3245064049429


18.10 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX3standard 3L, 63A, 12mod. pour composant DX3standard avec 1mod./conducteur
Courant nominal: 63A (alimentation centrale), 90A (2 alimentations)
Nombre de conducteur: 3L
Longueur: 12mod.
Pas: 1mod./conducteur
Répartition: L1-L2-L3 etc.
Composant: DX3standard 1L, 2L et 3L avec 1mod./conducteur
Accessoire: capot d'extrémité (Art. Nr. 404990), borne de raccordement (Art. Nr. 404906), protection des dents (Art. Nr. 404988)
Livraison: Set à 40pcs. peigne à dents livré avec 2pcs. capot d'extrémité (monté)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen