Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Pictogramme non adhésif - R.I.A. - pour lampe de secours U34LED

Pictogramme en plastique 254x127 mm, non adhésif, à glisser dans la plaque de signalisation en drapeau 661294

Pictogramme non adhésif - R.I.A. - pour lampe de secours U34LED
Pictogramme non adhésif - R.I.A. - pour lampe de secours U34LED 661851
927990713
3245066618517
3245066618517


17.90 CHF
179


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque rouge avec pictogramme imprimé

Caractéristiques techniques
Type de signalisation : pictogramme double face
Non adhésif
En plastique
Signification du pictogramme : R.I.A.
Dimensions : 127 X 254 mm

Le pictogramme doit être glissé dans la plaque de signalisation en drapeau réf. 661294.

Ce pictogramme est utilisé avec ces 3 produits :

1. Une lampe de secours U34LED
2. Le cadre de recouvrement réf. 661292
3. Une plaque de signalisation en drapeau réf. 661294



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen