Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Pictogramme - sortie de secours - non adhésif pour Lampe de secors U34LED

Pictogramme en plastique, non adhésif, à glisser dans la plaque de signalisation en drapeau 661294

Pictogramme - sortie de secours - non adhésif pour Lampe de secors U34LED
Pictogramme - sortie de secours - non adhésif pour Lampe de secors U34LED 661801
927990633
3245066618012
3245066618012


20.00 CHF
179


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque verte avec pictogramme imprimé

Caractéristiques techniques
Type de signalisation : pictogramme double face
Non adhésif
En plastique
Signification du pictogramme : sortie de secours
Dimensions : 127 X 254 mm

Le pictogramme doit être glissé dans la plaque de signalisation en drapeau réf. 661294.

Ce pictogramme est utilisé avec ces 3 produits :

1. Une lampe de secours U34LED
2. Un cadre de recouvrement réf. 661292
3. Une plaque de signalisation en drapeau réf. 661294



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen