Supports et plaques de recouvrement
Gamme d'appareillage Arteor
Plaques de recouvrement
Plaque de recouvrement Arteor Basic 3x1 blanc
571703
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Liste de matériel
Aperçu liste
Plaque de recouvrement Arteor Basic 3x1 blanc
Plaque de recouvrement Basic ENC 1x3/3x1, Arteor, blanc
Plaque de recouvrement Arteor Basic 3x1 blanc
Référence:
571703
E-No.:
375310001
EAN:
3245065717037
Barcode:
Tarif:
15.50 CHF
Groupement:
110
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Plaque de recouvrement encastré 3x1 Arteor
Dimensions: 213x92x7.7mm
Entraxe: 57 mm
Montage en horizontal ou vertical
Matière isolante
Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre d'unités horizontales:
1
nombre d'unités verticales:
3
approprié pour installation encastré:
oui
approprié pour boîte de canal noyé encastrée:
non
approprié pour canal d'allège:
non
convient pour installation incorporée:
non
exécution affleurée:
non
champ d'inscription:
non
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
transparent:
non
avec clapet:
non
classe de protection (IP):
IP00
largeur:
92 mm
hauteur:
212 mm
Catalogue résidentiel: Page catalogue [86]