Plaques de recouvrement
Plaque de recouvrement Soliroc 1x2 IP55/IK10
077852
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
Plaque de recouvrement Soliroc 1x2 IP55/IK10
Plaque de recouvrement ENC 1x2, Soliroc, zamak
Plaque de recouvrement Soliroc 1x2 IP55/IK10
Référence:
077852
E-No.:
375210891
EAN:
3245060778521
Barcode:
Tarif:
89.10 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Plaque de recouvrement encastré 2x1 Soliroc
Dimensions: 181x110x13.5mm
IP 55 - IK 10
Entraxe 71 mm
Zamak
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur
Livrés avec 4 bouchons obturateurs
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre d'unités horizontales:
0
nombre d'unités verticales:
0
approprié pour installation encastré:
oui
approprié pour boîte de canal noyé encastrée:
non
approprié pour canal d'allège:
non
convient pour installation incorporée:
non
exécution affleurée:
non
champ d'inscription:
non
matière:
métal
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
métallique
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
chrome
numéro RAL (semblable):
0
transparent:
non
avec clapet:
non
classe de protection (IP):
IP00
largeur:
110 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur totale:
0 mm
Catalogue résidentiel: Page catalogue [379]
Catalogue résidentiel: Page technique [381]
Certificat d'agrément
Certificat d'agrément
Certificat d'agrément
Certificat d'agrément
Certificat environnemental
Certificat environnemental
Certificat environnemental
Certificat environnemental