Plaques de recouvrement pour vidéo display Arteor Stainless Steel
Dimensions (l x h): 127 × 127 mm
nombre d'unités: | 4 |
sens de montage: | horizontal et vertical |
nombre d'unités horizontales: | 0 |
nombre d'unités verticales: | 0 |
approprié pour installation encastré: | oui |
approprié pour boîte de canal noyé encastrée: | non |
approprié pour canal d'allège: | non |
convient pour installation incorporée: | non |
exécution affleurée: | non |
champ d'inscription: | non |
matière: | métal |
qualité de matière: | acier inoxydable |
sans halogène: | non |
surface: | non-traité |
exécution de la surface: | non approprié |
couleur: | acier inoxydable |
numéro RAL (semblable): | 0 |
transparent: | non |
avec clapet: | non |
classe de protection (IP): | IP00 |
largeur: | 0 mm |
hauteur: | 0 mm |
profondeur: | 0 mm |
largeur d'encastrement: | 0 mm |
hauteur totale: | 0 mm |