| Porte interne pour coffret Marina/Atlantic 800x600mmPorte interne pour coffret Marina/Atlantic HxL:800x600mmPorte interne pour coffret Marina/Atlantic 800x600mm
 
 Porte interne pour coffret Marina/Atlantic Dimension de l'enveloppe (HxL): 800x600mm Dimension porte interne (HxL): 742x536mm Dimension utile (HxL):600x440mm Couleur: Gris, RAL 7035 Matériel: Polyester chargé fibre de verre Auto-extinguible (EN60695-2-11): 960°C Épaisseur: 4mm Remarque: Quadrillage intégré sur face arrière horizontal/vertical, repérage du centre en face avant Porte: Réversible, avec charnières imperdables Distance entre porte coffret et porte interne: 42 - 50mm, réglable Fermeture: 1/4 de tour, double barre (Montage des barillets à clé et autre empreinte possible) |