Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir A IP55, blanc, ENC orientation

Poussoir lumineux orientation ENC AL/1L, 10A, grd. I, IP 55, Plexo, gris

Poussoir A IP55, blanc, ENC orientation
Poussoir A IP55, blanc, ENC orientation 069821CH
366028231
7611668084412
7611668084412


36.40 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Voyant orientation (réf. 0694 97) inclus