Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir de sonnerie AL IP55, gris, à voyant 12V

Poussoir de sonnerie INC AL/1L, lampe 12V, IP 55, Plexo, gris

Poussoir de sonnerie AL IP55, gris, à voyant 12V
Poussoir de sonnerie AL IP55, gris, à voyant 12V 069543
262850231
3245060695439
3245060695439


32.85 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Avec porte-étiquette
Voyant orientation 12V (réf. 0694 99) inclus
Pour 230 V, il faut changer le voyant