Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir de sonnerie IP55, ENC gris, à voyant 12V

Poussoir de sonnerie ENC AL/1L, lampe 12V, grd. I, IP 55, Plexo, gris

Poussoir de sonnerie IP55, ENC gris, à voyant 12V
Poussoir de sonnerie IP55, ENC gris, à voyant 12V 069824CH
262851031
7611668084436
7611668084436


44.00 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Avec porte-étiquette
Voyant orientation 12V (réf. 0694 99) inclus
Pour 230 V, il faut changer le voyant