Axolute
Plexo
Soliroc
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
Boîtes étanches
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
Plexo
Interrupteurs et poussoirs
Poussoires de stores
Poussoir de stores 2xA IP55, AP blanc
069769
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
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
Poussoir de stores 2xA IP55, AP blanc
Poussoir de stores AP 2xA/1L, 10AX, grd. I, IP 55, Plexo, blanc
Poussoir de stores 2xA IP55, AP blanc
Référence:
069769
E-No.:
262500001
EAN:
3245060697693
Barcode:
Tarif:
71.00 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Appareil complet apparent Plexo
Dimensions: 84x80x57mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
1 embout en haut et en bas avec 1 entrée
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pour commande par boîtier d'automatisme
assemblage:
élément de base avec boîtier complet
exécution:
contact à poussoir unipolaire
type de commande:
bascule
verrouillage électrique et mécanique:
non
maniement mécanique:
oui
maniement électronique:
non
mode de montage:
apparent
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
mode de fixation:
fixation par vis
couleur:
blanc
numéro RAL (semblable):
9010
transparent:
non
champ d'inscription:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP55
courant de dimensionnement:
10 A
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de pôles:
unipolaire
Catalogue résidentiel: Page catalogue [370]