Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir tactile 12V blanc

Poussoir tactile ENC, 12V, grd. I, Arteor, blanc

Poussoir tactile 12V blanc
Poussoir tactile 12V blanc 078713UP61
554552001
7611668090178
7611668090178


80.70 CHF
111


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Contact inverseur (libre de potentiel): maxi 24 V, 5 A
Permet la commande par action tactile sur le mécanisme
Idéal dans les zones d'hygiène soutenue
Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur
Équipé d'un voyant d'action à LED et d'un voyant de retour d'information à câbler