Poussoirs coup de poing darrêt durgence A+R ¼-de tour, IP55, gris/jaunePoussoirs coup de poing darrêt durgence INC A+R/1L, 3A, Déverrouillage par ¼-de tour, IP 55, Plexo, gris/jaunePoussoirs coup de poing darrêt durgence A+R ¼-de tour, IP55, gris/jaune
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons Dimensions mécanisme: 64x64mm IP 55 - IK 07 Profondeur: 20mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Contact NO + NF 3 A, 250 V Déverrouillage par ΒΌ de tour Couleur partie frontale: jaune Couleur manette: rouge Accessoires |
||||||||||||||||