Power Bank et Lampe de poche à LED.
Batterie externe pour tous les appareils.
Dimensions 24 x 49 x 92 mm
Poids 130g
Capacité de la batterie 4400 mAh sortie 5V ± 0,25V DC (2100 mA). Tension de charge 5V ± 5% DC (2000 mA max).
Appareil équipé d'une protection contre les courts-circuits et les surcharges.
Câble USB et micro USB fourni.
Batterie au lithium 4400 mAh durée de vie de la batterie
plus de 300 recharges.
Indicateur de charge de l'appareil :
4 leds allumées : 80%-100% de recharge
3 leds allumées : 60%-80% de recharge
2 leds allumées : 40%-60% de recharge
1 led allumée : < 40% de recharge
La lampe de poche LED intégrée est idéale pour le camping, par exemple pour s'allumer dans la tente, ou si vous cherchez la clé dans votre sac. Pour 2 appareils mobiles en même temps, par exemple Smartphone, Tablet.