Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol sortie de câble ronde

Prise de sol Platinum, ronde sortie de câble, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol sortie de câble ronde
48283
145718451
3233620482834
3233620482834


65.80 CHF
116


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Diamètre maximum 9 mm
Avec serre-câbles et bornes
IK 08
IP 44