Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise différentielle T23 IP55, 30mA blanc

Prise différentielle INC 1xT23, FI 30mA, 1x2, IP 55, Plexo, blanc

Prise différentielle T23 IP55, 30mA blanc
Prise différentielle T23 IP55, 30mA blanc 069645-23
642227001
7611668084252
7611668084252


269.95 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Se montent dans boîtiers apparents 2×1 ou supports double postes encastrés 2×1 Plexo
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Mécanismes composés de:
- 1 prise T23 L + N + PE, 16A, 250V
- 1 disjoncteur différentiel, 16 A, 230 V, 30mA
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen