Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
À souder
Connecteur pour ligne spécialisée type X21
| apparent: | non |
| encastré (sous crépit): | non |
| installation de canal: | non |
| réservoir de sol/montage sous-sol: | non |
| avec douilles/prises mobiles: | non |
| approprié pour nombre de fiches/prises mobiles: | 0 |
| numéro RAL: | 0 |
| douilles protégées: | non |
| boîtier blindé: | non |
| raccordement de mise à terre séparé: | non |
| plaque centrale: | non |
| cadre de recouvrement: | non |
| avec champ pour texte: | non |
| désignable: | non |
| délestage de train de câble: | non |
| avec pare-poussière: | non |
| résistance terminale: | non |
| codage mécanique: | non |
| codage couleur: | non |