Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
		
				
					
							apparent: non  encastré (sous crépit): oui  installation de canal: non  réservoir de sol/montage sous-sol: non  mode de fixation: autre  type de prises de jonction: RJ45 8(4)  avec douilles/prises mobiles: oui  approprié pour nombre de fiches/prises mobiles: 1  catégorie: autre  couleur: blanc  numéro RAL: 9010  mode de raccordement: autre  douilles protégées: oui  boîtier blindé: oui  raccordement de mise à terre séparé: non  plaque centrale: non  cadre de recouvrement: non  avec champ pour texte: non  désignable: non  délestage de train de câble: non  type de montage raccordement blindé: autre  direction de sortie: droit  avec pare-poussière: non  résistance terminale: non  classe de protection (IP): IP20  codage mécanique: non  codage couleur: non