Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Avec bornes à vis Connecteur pour liaison série type RS 232
apparent: non
encastré (sous crépit): oui
installation de canal: non
réservoir de sol/montage sous-sol: non
mode de fixation: autre
type de prises de jonction: RJ45 8(4)
avec douilles/prises mobiles: oui
approprié pour nombre de fiches/prises mobiles: 1
catégorie: autre
couleur: blanc
numéro RAL: 9010
mode de raccordement: autre
douilles protégées: oui
boîtier blindé: oui
raccordement de mise à terre séparé: non
plaque centrale: non
cadre de recouvrement: non
avec champ pour texte: non
désignable: non
délestage de train de câble: non
type de montage raccordement blindé: autre
direction de sortie: droit
avec pare-poussière: non
résistance terminale: non
classe de protection (IP): IP20
codage mécanique: non
codage couleur: non