Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise T13 IP55, ENC blanc Artic

Prise ENC 1xT13, 10A, grd. I, IP 55, Plexo, blanc Artic

Prise T13 IP55, ENC blanc Artic
Prise T13 IP55, ENC blanc Artic 070721-13UP
643019301
7611668096538
7611668096538


38.85 CHF
107


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 20mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé
Antimicrobien


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen