Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc Pour appareils simples et combinaisons Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm IP 55 - IK 10 Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² L + N + PE, 16A, 250V Avec volet de protection, verrouillable par clé IP 55 avec volet fermé
exécution:
type 23
nombre d'unités:
1
nombre de prises commandées:
0
recouvrement:
boîtier complet
impression/marquage:
sans impression
mode de raccordement:
borne à fiches
avec clapet:
oui
avec protection contre les contacts accidentels accrue: