E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Boîtes de dérivation Plexo
Boîtes étanches
Accessoires
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Appareillage
Arteor
Multimédia
Prises téléphone
Prise téléphone ISDN 1xRJ45 blanc
078734
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Liste de matériel
Aperçu liste
Prise téléphone ISDN 1xRJ45 blanc
Prise téléphone ISDN INC 1xRJ45, 8L, 2 modules, blanc
Prise téléphone ISDN 1xRJ45 blanc
Référence:
078734
E-No.:
878650001
EAN:
3245060787349
Barcode:
Tarif:
18.00 CHF
Groupement:
112
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 10.2mm
Avec borne ΒΌ de tour pour connexion rapide
8 contacts
Possibilité de repiquage
apparent:
non
encastré (sous crépit):
oui
installation de canal:
non
réservoir de sol/montage sous-sol:
non
mode de fixation:
visser
type de prises de jonction:
RJ45 8(4)
avec douilles/prises mobiles:
oui
approprié pour nombre de fiches/prises mobiles:
1
catégorie:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
mode de raccordement:
vis
douilles protégées:
oui
boîtier blindé:
oui
raccordement de mise à terre séparé:
non
plaque centrale:
non
cadre de recouvrement:
non
avec champ pour texte:
non
désignable:
non
délestage de train de câble:
non
type de montage raccordement blindé:
autre
direction de sortie:
droit
avec pare-poussière:
non
résistance terminale:
non
classe de protection (IP):
IP20
codage mécanique:
non
codage couleur:
non
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [52]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [352]
Article alternatif
Accessoires
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter