Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais de gâche

Relais de gâche, exécution compacte

Relais de gâche
346250
964519790
8012199772578
8012199772578


56.00 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Relais de gâche à contacts libre de potentiel
Pour gâche à émission > 400 mA, gâche à rupture,ventouses ou automatisme de portail.
Relais contacts secs NO/NF (2A max.)
Dimensions (l x h x p): 43x20x24 mm

Remarque : Doit être raccordé sur les bornes S+ et S- des platines de rue Bus 2 fils


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen