Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de puissance nu 250A

Répartiteur de puissance nu 250A, 4x6-35mm², 2x6-25mm²

Répartiteur de puissance nu 250A
037399
3245060373993
3245060373993


53.10 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de puissance nu 250A pour 6 départs système jeu de barres
Système jeu de barres: VX3optimisé et barre cuivre plate
Raccordement: 4x6-35mm² et 2x6-25mm²
Courant nominal (In): 250A
Remarque: Montage sur VX3optimisé avec borne de repiquage et écrou marteau M10 (Art. Nr. 037359)
Livraison: 1pc. répartiteur de puissance 250A