Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur modulaire isolé 40A

Répartiteur modulaire isolé 40A, 2-pôles pour fixation sur rail DIN

Répartiteur modulaire isolé 40A
Répartiteur modulaire isolé 40A 004881
3245060048815
3245060048815


30.70 CHF
316


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur modulaire isolé 40A, 2-pôles pour fixation sur rail DIN ou sur platine
Courant nominal (In): 40A
Nombre de conducteur: 2L
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 20kA
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1 sec.: 3kA
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C (Sur les supports de parties actives)
raccordement par barre en câble/fil rigide: 2x6-16mm² et 11x1,5-4mm² ou
raccordement par barre en fil souple: 2x4-10mm² et 11x0,75-4mm²
Largeur: 6 mod.
Montage: Sur rail DIN symétrique ou sur platine par 2 vis
Remarque: Livré avec plaque arrière isolante et capot de protection avant transparent
Livraison: 1pc. répartiteur avec plaque arrière isolante et capot de protection avant transparent