Dotée de commande de réglage de ± 3 °C par rapport à la température
programmée
Plage de mesure température 3-40 °C
| système bus KNX: | non |
| système bus radio-KNX: | non |
| système bus, bus radio: | non |
| système bus LON: | non |
| système bus Powernet: | non |
| autres systèmes de bus: | autre |
| exécution: | capteur de température |
| mode de montage: | encastré |
| raccordement bus incl.: | oui |
| avec DCF77: | non |
| signal acoustique: | non |
| avec chauffage: | non |
| couleur: | blanc |
| numéro RAL (semblable): | 9010 |
| entrée analogique: | non |
| entrée binaire: | non |
| station météorologique: | non |
| classe de protection (IP): | IP20 |