Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sonde de température extérieure MyHOME

Sonde de température extérieure MyHOME radio

Sonde de température extérieure MyHOME
Sonde de température extérieure MyHOME 3455
8012199849096
8012199849096


635.60 CHF
970


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Sonde radio de mesure de la température extérieure
Utilisation avec interface radio réf. HD/HC/HS/N/NT/L4577
Alimentation solaire ou par pile 3,6 V type LS14250 non fournie
Boîtier mural IP 65
Dimensions: 59 x 105 x 46 mm


 


www.homesystems-legrandgroup.com