Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sonnerie 230V blanc

Sonnerie à timbre électronique ENC 3-fils, 230V, grd. I, Arteor, blanc

Sonnerie 230V blanc
Sonnerie 230V blanc 572206UP61
931240001
7611668087253
7611668087253


104.25 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.2mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Niveau sonore 73 dB à 1 m
1 mélodie