Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support grd. 2 x 1

Support ENC grd. 2x1, Arteor

Support grd. 2 x 1
Support grd. 2 x 1 571752
376210031
3245065717525
3245065717525


6.40 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support encastré 2x1 Arteor
Dimensions: 135x85x1.2mm
Entraxe: 57 mm
Pour les mécanismes type BF du gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Montage en horizontal ou vertical
Livré avec adaptateurs
Livrés avec une protection de chantier thermoformée, clipsable et transparente. Protection complète (méca + support). Doigts facilement manoeuvrables
Pour équiper les supports multipostes avec des petites combinaisons ou des produits d'autres fournisseurs, voir les possibilités de fixations sur les supports
Une petite combinaison par combinaison multiposte au maximum