| Support grd. 4 x 1Support ENC grd. 4x1, ArteorSupport grd. 4 x 1
 
 Support encastré 4x1 Arteor Dimensions: 255x85x1.2mm Entraxe: 57 mm Pour les mécanismes type BF du gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic Montage en horizontal ou vertical Livré avec adaptateurs Livrés avec une protection de chantier thermoformée, clipsable et transparente. Protection complète (méca + support). Doigts facilement manoeuvrables Pour équiper les supports multipostes avec des petites combinaisons ou des produits d'autres fournisseurs, voir les possibilités de fixations sur les supports Une petite combinaison par combinaison multiposte au maximum | ||||||||||||||||