Supports ENC
Support IP 55, Plexo grd. I IP55, gris
069699
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
Support IP 55, Plexo grd. I IP55, gris
Support ENC grd. I, IP 55, Plexo, gris
Support IP 55, Plexo grd. I IP55, gris
Référence:
069699
E-No.:
374511331
EAN:
3245060696993
Barcode:
Tarif:
11.40 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Support encastré 1x1 Plexo
Dimensions: 86x86x28mm
Pour les mécanismes du gamme d'appareillage Plexo
IP 55 - IK 07
Possibilité de monter les griffes (réf. 0849 00)
Pour le montage dans boite d'encastrement Suisse
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
approprié pour installation encastré:
oui
approprié pour boîte de canal noyé encastrée:
non
approprié pour canal d'allège:
non
convient pour installation incorporée:
non
exécution affleurée:
non
champ d'inscription:
non
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
gris
numéro RAL (semblable):
7030
transparent:
non
avec clapet:
non
classe de protection (IP):
IP00
largeur:
86 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
28 mm
Catalogue résidentiel: Page catalogue [377]