Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 65x150 mm
Supports pour montage d’appareillage - Goulottes 65x150 mm
Support modulaire Legrand 10 modules
010905
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Liste de matériel
Aperçu liste
Support modulaire Legrand 10 modules
Supports pour montage d’appareillage 10 modules pour couvercle de 130 mm
Support modulaire Legrand 10 modules
Référence:
010905
E-No.:
127593401
EAN:
3245060109059
Barcode:
Tarif:
59.00 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Support modulaire Legrand 10 modules
Montage d’appareillage pour couvercle de 130 mm
Couleur: blanc
largeur partie supérieure:
0 mm
longueur:
0 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
nombre d'unités:
0
sans halogène:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
cache-coupe:
non
avec champ d'inscription:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]