| Support pour petite combinaison grd. ISupport pour petite combinaison ENC grd. I, ArteorSupport pour petite combinaison grd. I
 
 Support encastré 1x1 pour petites combinaisons Arteor Dimensions: 85x85x1.2mm uniquement pour des mécanismes petites combinaisons type BF Livrés avec une protection de chantier thermoformée, clipsable et transparente. Protection complète (méca + support). Doigts facilement manoeuvrables Pour plaques Basic réf. 5717 00/10/20 Pour montage avec Plaques High-End, utiliser le support réf. 5717 57 Avec l'utilisation d'une plaque de fixation universelle réf. 5717 57, l'ensemble de la combinaison est décalé de 6,5 mm vers le haut et ne peut pas être inséré dans une boîte NIS, mais il est possible de mettre en oeuvre toutes les plaques de recouvrement (Basic et High End) | ||||||||||||||||