Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 3 x 24 mod.CF, 13 mod.MM

Tableau de distribution DF apparente, avec partie multimédia
3 x 24 mod. courant fort, 13 mod multimédia

Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 3 x 24 mod.CF, 13 mod.MM
Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 3 x 24 mod.CF, 13 mod.MM 003823DF3
822330001
7611668096392
7611668096392


742.30 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Tableau de distribution DF apparente
Avec plaque en PVC sans halogène (blanc RAL 9003)
Dimensions (HxLxP): 900x806x105mm
Reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ et avec les composants multimédia en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
3 rails DIN à 24 modules pour courant fort
1 rail DIN à 13 modules pour les composants multimédia, fixé sur plaque perforée (300x900mm)
Cloison isolante pour la séparation courant fort/multimédia
Entraxe entre rails: 125mm
Montage direct au plafond, alimentation par le haut
Partie multimédia avec une plaque transparente
Livrés avec Bloc multiprises 4 x T13