Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 4 x 18 mod.CF, 13 mod.MM

Tableau de distribution DF apparente, avec partie multimédia
4 x 18 mod. courant fort, 13 mod multimédia

Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 4 x 18 mod.CF, 13 mod.MM
Tableau de distribution DF, avec partie multimédia - 4 x 18 mod.CF, 13 mod.MM 003823DF7
822320031
7611668100037
7611668100037


1'317.90 CHF
135


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Tableau de distribution DF apparente
Avec plaque en PVC sans halogène (blanc RAL 9003)
Dimensions (HxLxP): 1300x850x105mm
Reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ et avec les composants multimédia en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
4 rails DIN à 18 modules pour courant fort
1 rail DIN à 13 modules pour les composants multimédia, fixé sur plaque perforée (300x800mm)
Cloison isolante pour la séparation courant fort/multimédia
Montage vertical de l'appareillage: raccordement direct du départ, aucune borne nécessaire
Montage direct au plafond, alimentation par le haut
Partie multimédia avec une plaque transparente
Rail pour bornes de terre directement sous les départs, ainsi aucun étiquettage pour le raccordement à la terre est nécessaire
Canal à grille, plastifié, sans halogène pour le passage et le mantiert des câbles
Livrés avec Bloc multiprises 4 x T13