Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télérupteur silencieux 230VAC, 1NO

Télérupteur CX3 silencieux 16A, 1L, 230VAC, 1NO

Télérupteur silencieux 230VAC, 1NO
Télérupteur silencieux 230VAC, 1NO 412400
534107100
3245064124003
3245064124003


64.75 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télérupteur silencieux CX3
Nb de pôles: 1L
Courant nominal (In): 16A
Tension du courant de commande (AC): 230V
Contacts: 1 NO
Conformes aux normes: EN 60669-2-2
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Silencieux


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen